HT49C.UC/M4

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50127432

Icon Icon Icon Icon
Seri 49C
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
siyah - beyaz hatası < %10 ila 1200 mm
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,005 ... 3 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,02 ... 2 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,05 ... 1,5 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0,005 ... 3 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Ayarlama aralığı 120 ... 3.000 mm
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 630 nm
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Arıza algılama
Geçici koruması
Besleme gerilimi UB 20 ... 250 V, AC/DC
Güç tüketimi (AC’de) 1,5 V·A
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı MOSFET yarı iletkeni, Kapatıcı (NO)
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 150 Hz
Tepki verme süresi 3,3 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 5 damarlı
İletken enine kesiti 0,34 mm²
Ölçü (G x Y x U) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 150 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Çok geçişli mil
Kumanda elemanının işlevi Anahtarlama alanı ayarı
Aydınlık/karanlık anahtarlama
Tarama aralıkların ayarı
Yavaş salımının zaman modülü aktivasyonu
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf