HT49C/2N-TB
Arka plan bastırmalı sensör
Seri | 49C |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
siyah - beyaz hatası | < %10 ila 1200 mm |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,005 ... 3 m |
İşletme bölgesi, gri %18 | 0,02 ... 2 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,05 ... 1,5 m |
Sınır mesafesi | 0,005 ... 3 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Ayarlama aralığı | 120 ... 3.000 mm |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 630 nm |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 250 Hz |
Tepki verme süresi | 2 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Yay gücü terminali |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 150 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi Çok geçişli mil |
Kumanda elemanının işlevi | Anahtarlama alanı ayarı Aydınlık/karanlık anahtarlama Tarama aralıkların ayarı Yavaş salımının zaman modülü aktivasyonu |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |