HT46C.01/4X-200-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Seri | 46C |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Uygulama | Arka planda yansıtıcı bandına karşı çalıştırılmaya karşı korunmuştur |
Özel versiyon | AS Arayüzü, kavrama modülünden bağlantı Arka plandaki uyarı yeleklerinin bastırılması |
siyah - beyaz hatası | < %10 ila 600 mm |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,005 ... 1,2 m |
İşletme bölgesi, gri %18 | 0,02 ... 1,05 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,05 ... 0,95 m |
Sınır mesafesi | 0,005 ... 1,5 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Ayarlama aralığı | 120 ... 1.500 mm |
Işın hareketi | odaklı |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 642 nm |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
Odak | sabit |
Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 30 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 250 Hz |
Tepki verme süresi | 2 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 200 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken enine kesiti | 0,2 mm² |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC-PBT |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 65 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
Kumanda elemanının işlevi | Tarama aralıkların ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |