HT25CI.SLHF/4P-M12

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50146090

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 25C
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Uygulama Bir makara konveyörün makaraları arasındaki nesne tespiti
Özel versiyon HF aydınlatmasını (LED) gizleme
siyah - beyaz hatası < %10 ila 380 mm
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0 ... 0,8 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,005 ... 0,65 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,005 ... 0,55 m
Sınır mesafesi 0 ... 1,3 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Ayarlama aralığı 50 ... 800 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 850 nm
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 250 Hz
Tepki verme süresi 2 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme PUR
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 22 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü M4 vida dişine sahip geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Çok geçişli mil
Kumanda elemanının işlevi Tarama aralıkların ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf