HT10L1.3/L69,200-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Seri | 10 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Uygulama | Palet yatağında itme koruması Raf hassas konumlandırma Tam nesne konumlandırma |
Özel versiyon | 2 bağımsız anahtarlama çıkışı Devre dışı bırakma girdisi |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,05 ... 8 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,05 ... 3,5 m |
Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,05 ... 8 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işın hareketi | hizalandı |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Dalga boyu | 658 nm |
Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
Doğruluk | 30 mm |
Sıcaklık kayması | 2 mm/K |
Siyah/ beyaz davranış | 10 mm |
Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 150 mA |
Devre dışı bırakma girdi sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 40 Hz |
Tepki verme süresi | 50 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM2 |
Min. periyot süresi | COM2 = 2,3 ms |
Teknik özellik | V1.1 |
SIO modu desteği | Evet |
İşlev | Devre dışı bırakma girdisi Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 200 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken enine kesiti | 0,14 mm² |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 90 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Folyo klavye |
Kumanda elemanının işlevi | Tarama aralıkların ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |