HT10L1-25M.3/L69

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50129547

Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 10
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Uygulama Palet yatağında itme koruması
Raf hassas konumlandırma
Tam nesne konumlandırma
Sensör sistemi türü Yansıtıcı banda karşı kullanım için optimize edilmiştir
Özel versiyon 2 bağımsız anahtarlama çıkışı
Devre dışı bırakma girdisi
İşletme bölgesi 0,1 ... 25 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0,1 ... 25 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işın hareketi hizalandı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 658 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 25 mm x 25 mm [25.000 mm]
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Doğruluk 50 mm
Üretilebilirlik (1 Sigma) 16 mm
Sıcaklık kayması 2 mm/K
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 150 mA
Devre dışı bırakma girdi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 40 Hz
Tepki verme süresi 50 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM2
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Teknik özellik V1.1
SIO modu desteği Evet
İşlev Devre dışı bırakma girdisi
Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 5 damarlı
İletken enine kesiti 0,14 mm²
Ölçü (G x Y x U) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Malzeme gövde Plastik
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 133 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Folyo klavye
Kumanda elemanının işlevi Tarama aralıkların ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - Firmware 1.8 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf