HS 6608 DPM

Mobil 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50138140

Icon Icon Icon Icon
Seri HS 66x8
Kod türleri okunabilir Aztec
Codabar
Code 11
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
GS1 veri çubuğu
Kompozit Kodlar
MSI Plessey
Maxicode
Mikro PDF
Mikro QR
PDF417
QR kodu
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 0 ... 147 mm
Işık kaynağı LED, kırmızı / beyaz
LED grubu 1
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 960 px
Hedef yardımı Lazer, kırmızı
Işık dalga boyu 655 nm
Besleme gerilimi UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Güç tüketimi, maks. 1,8 W
Tür USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bağlantı türü RJ41
Ölçü (G x Y x U) 77 mm x 185 mm x 132 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Net ağırlık 304 g
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 5 ... 95 %
Düşme yüksekliği 2,4 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - 32 Bit Version - zip
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - 64 Bit Version - zip
USB sürücü - Version v2.15.3000 (x64) - zip
USB sürücü - Version v2.15.3000 (x86) - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf