HRTU 418M/P-5010-300-S12
Ultrasonik sensörü
Seri | 418 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Özel versiyon | Senkronizasyon girişi |
İşletme bölgesi | 0,05 ... 0,3 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Ultrasonik frekans | 400 kHz |
Ses lobu gelişimi | standart |
Işınlama yönü | önde |
Besleme gerilimi UB | 20 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | UB’dan |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
Anahtarlama frekansı | 5 Hz |
Tepki verme süresi | 100 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Senk. girişi/ konfigürasyon arayüzü Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 89,5 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Nikelli pirinç |
Net ağırlık | 80 g |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Kumanda elemanları | PC yazılımı |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 85 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |