HRTU 412/4NC.2-S-S12
Ultrasonik sensörü
Seri | 412 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Özel versiyon | Tanıtma girişi |
İşletme bölgesi | 0,01 ... 0,2 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Ultrasonik frekans | 380 kHz |
Ses lobu gelişimi | dar |
Işınlama yönü | önde |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | UB’dan |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
Anahtarlama frekansı | 50 Hz |
Tepki verme süresi | 10 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 12 mm x 70 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M12 x 1 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Nikelli pirinç |
Net ağırlık | 10 g |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 85 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC/EN 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |