HRTU 412/2NC.2-S12

Ultrasonik sensörü

Ürün numarası: 50114000

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
HTU412B-500/L6T-M12
Ultrasonik sensörü
Ürün numarası: 50150584
  • Seri: 412B
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • Yapışekli: Silindirik, 12 mm
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,5 m
Ürün numarası: 50150584
HTU412B-500/LXT-M12
Ultrasonik sensörü
Ürün numarası: 50150583
  • Seri: 412B
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • Yapışekli: Silindirik, 12 mm
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,5 m
Ürün numarası: 50150583
Seri 412
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Özel versiyon Tanıtma girişi
İşletme bölgesi 0,04 ... 0,4 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 290 kHz
Ses lobu gelişimi dar
Işınlama yönü önde
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma UB’dan
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi Açıcı (NC)
Anahtarlama frekansı 20 Hz
Tepki verme süresi 25 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 12 mm x 70 mm
Vida dişi büyüklüğü M12 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Net ağırlık 10 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC/EN 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf