HRTR 55/44-XL,5000
Arka plan bastırmalı sensör
Seri | 55 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Özel versiyon | Işık spotu ekstra uzun ışık spotu (XL) Tamamen paslanmaz çelik gövde |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,005 ... 0,1 m |
İşletme bölgesi, gri %18 | 0,005 ... 0,09 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,005 ... 0,08 m |
Sınır mesafesi | 0,005 ... 0,1 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işın hareketi | ayrı |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 620 nm |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,5 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 4 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,2 mm² |
Ölçü (G x Y x U) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
Paslanmaz çelik gövde | AISI 316L |
Malzeme lens kapağı | Çizilmez İndium koruma tabakalı plastik |
Net ağırlık | 110 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Malzeme uyumluluğu | CleanProof+ ECOLAB |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |