HRT 96M/R-1690-1200-25

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50080075

Tahmini teslimat süresi: 9 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 96
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Özel versiyon Zaman işlevi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,1 ... 1,2 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,1 ... 1,1 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,1 ... 1 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0,1 ... 1,8 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,1 ... 1,6 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,1 ... 1,35 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Besleme gerilimi UB 20 ... 230 V, AC/DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Röle, NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 20 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 380 g
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Uyarı Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Çok geçişli mil
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf