HRT 96M/P-3370-5000-21.1 Ex
Arka plan bastırmalı sensör
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | 96 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Uygulama | Parlak veya parlatılmış yüzeylerin tespiti |
Özel versiyon | Ex korunmuş |
İşletme bölgesi | 0,1 ... 5 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0,1 ... 5,5 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 3 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 20 Hz |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 380 g |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | Ex |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |