HRT 96M/P-3360-2500-21 Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | 96 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Uygulama | Parlak veya parlatılmış yüzeylerin tespiti |
Özel versiyon | Ex korunmuş |
İşletme bölgesi | 0,08 ... 2,2 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0,08 ... 2,5 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Tür | Voltaj |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 40 Hz |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 380 g |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | Ex |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |