HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
Seri | 96 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Özel versiyon | Ex korunmuş |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,1 ... 0,8 m |
İşletme bölgesi, gri %18 | 0,1 ... 0,77 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,1 ... 0,73 m |
Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,1 ... 1,2 m |
Sınır mesafesi, gri %18 | 0,1 ... 1,14 m |
Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,1 ... 1,05 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 300 Hz |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Malzeme gövde | Metal (kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)) |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
Net ağırlık | 380 g |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C |
Eski cihaz kategorisi | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | Ex |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |