HRT 96M/A-1670-800-44
Arka plan bastırmalı sensör
Seri | 96 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,1 ... 0,8 m |
İşletme bölgesi, gri %18 | 0,1 ... 0,77 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,1 ... 0,73 m |
Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,1 ... 1,2 m |
Sınır mesafesi, gri %18 | 0,1 ... 1,05 m |
Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,1 ... 1,14 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Besleme gerilimi UB | 26,5 ... 31,6 V |
Anahtarlama frekansı | 300 Hz |
Tür | AS Arayüzü IO |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 380 g |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Uyarı | Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS) |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |