HCR 6200 DPM

Mobil 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50130487

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
IT 1920i DPM-3
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası: 50138136
  • Seri: IT19xx
  • Arayüz: PS/2
  • Kod türleri okunabilir: 2/5 aralıklı
  • Modül boyutu, maks.: 0,076 ... 0,508 mm
Ürün numarası: 50138136
Seri HCR 6200
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Diğerleri talep üzerine
Doğrudan işaretli 2D kodu
EAN/UPC
EAN 8/13
GS1 veri çubuğu
Mikro PDF
Mikro QR
PDF417
QR kodu
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 0 ... 200 mm
Işık kaynağı LED, kırmızı / beyaz
LED grubu 1
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 960 px
Barkod kontrastı (PCS) 20 %
Modül boyutu 0,076 ... 0,528 mm
Besleme gerilimi UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Güç tüketimi, maks. 2,5 W
Tür USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bağlantı türü RJ41
Ölçü (G x Y x U) 53 mm x 151 mm x 72 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Net ağırlık 130 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 65 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 5 ... 95 %
Düşme yüksekliği 1,8 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 54
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - 32/64 bit Version - zip
USB sürücü - 32 Bit Version - zip
USB sürücü - 64 Bit Version - zip
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - Configuration Guide - pdf
Hızlı giriş - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf