GSM06/4.F1

Çatal fotoelektrik sensör

Ürün numarası: 50153540

Icon Icon Icon
Seri 06
Montaj Tipi F-Tipi
Fiziksel prensip optik
Uygulama Küçük parçaların tespiti (opak)
MTTF 942 Yıllar
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 940 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
Tekrar edilebilirlik < 0,01 mm
Minimum nesne büyüklüğü 0,8 mm x 1,2 mm
Koruma devresi Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 5 ... 24 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Anahtarlama histerezi 50 µm
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 50 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 3.000 Hz
Kesintili ışık demeti ile tepki verme süresi 20 µs
Kesintili ışık demeti ile tepki verme süresi 80 µs
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Fiş konektörü (2mm aralık)
Yapı şekli Çatal
Ağız genişliği 6 mm
Ağız derinliği 8,5 mm
Ölçü (G x Y x U) 13,4 mm x 13,5 mm x 21,9 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 15 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 80 °C
Koruma sınıfı IP 40
Güvenlik sınıfı III
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf