GSL08B/1.1-50-M8.3

Çatal fotoelektrik sensör

Ürün numarası: 50146196

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 08B
Fiziksel prensip optik
Uygulama Küçük parçaların tespiti
MTTF 548,35 Yıllar
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2007
Gönderme sinyali şekli darbeli
Tekrar edilebilirlik 0,01 mm
Minimum nesne çapı 0,05 mm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 30 mA
Anahtarlama histerezi 20 µm
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (NPN)/koyu şalterli (PNP)
Anahtarlama frekansı 5.000 Hz
Tepki verme süresi 0,1 ms
Hazırlık gecikmesi 150 ms
Tür IO-Link
İşlev IO-Link çalışma modu (standart, hassas, güç, hız), bakınız IO-Link arayüz açıklaması
COM modu COM2
Profil Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Çerçeve tipi 2.2
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 2524 (0x0009DC)
SIO modu desteği Evet
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 3 kutuplu
Yapı şekli Çatal
Ağız genişliği 50 mm
Ağız derinliği 55 mm
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 70 mm x 80 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde V4A
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 112 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Kumanda elemanının işlevi Aydınlık/karanlık anahtarlama
Hassasiyet ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 ek C,D
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - IO-Link interface description - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf