GS08B/1.1-50-M8.3
Çatal fotoelektrik sensör
Seri | 08B |
Fiziksel prensip | optik |
Uygulama | Küçük parçaların tespiti |
MTTF | 700,42 Yıllar |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 660 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Tekrar edilebilirlik | 0,02 mm |
Minimum nesne çapı | 0,3 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 30 mA |
Anahtarlama histerezi | 100 µm |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (NPN)/koyu şalterli (PNP) |
Anahtarlama frekansı | 5.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,1 ms |
Hazırlık gecikmesi | 150 ms |
Tür | IO-Link |
İşlev | IO-Link çalışma modu (standart, hassas, güç, hız), bakınız IO-Link arayüz açıklaması |
COM modu | COM2 |
Profil | Akıllı sensör profili |
Min. periyot süresi | COM2 = 2,3 ms |
Çerçeve tipi | 2.2 |
Teknik özellik | V1.1 |
Cihaz kimliği | 2523 (0x0009DB) |
SIO modu desteği | Evet |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Yapı şekli | Çatal |
Ağız genişliği | 50 mm |
Ağız derinliği | 55 mm |
Ölçü (G x Y x U) | 10 mm x 70 mm x 80 mm |
Paslanmaz çelik gövde | V4A |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 112 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Werkstoff Gehäuse | Paslanmaz çelik |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
Kumanda elemanının işlevi | Aydınlık/karanlık anahtarlama Hassasiyet ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 ek C,D |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |