GS04B/P.1-220-M8.3
Çatal fotoelektrik sensör
Seri | 04B |
Fiziksel prensip | optik |
Uygulama | Küçük parçaların tespiti |
MTTF | 700,42 Yıllar |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 660 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Tekrar edilebilirlik | 0,03 mm |
Minimum nesne çapı | 1 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 30 mA |
Anahtarlama histerezi | 100 µm |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 5.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,1 ms |
Hazırlık gecikmesi | 150 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Yapı şekli | Çatal |
Ağız genişliği | 220 mm |
Ağız derinliği | 110 mm |
Ölçü (G x Y x U) | 12 mm x 244 mm x 140 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 432 g |
Gövde rengi | siyah, RAL 9005 |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
Kumanda elemanının işlevi | Aydınlık/karanlık anahtarlama Hassasiyet ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 ek C,D |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |