GS 754B/V4-27-S12
Çatal fotoelektrik sensör
Seri | 754 |
Uygulama | Folyoları algılama > 0,1 mm Şeffaf nesnelerin tespiti |
Özel versiyon | Tanıtma girişi |
Ölçüm alanının uzunluğu | 25 mm |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Sistem çözünürlüğü | a: 0,1 mm (mod 1 ... 5) b: 0,014 mm (mod 7) |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Tür | Analog çıkış |
Tür | Voltaj |
İşlev | Anahtarlama çıkışı / öğretme girişi değiştirme yapılabilir |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ağız genişliği | 27 mm |
Ağız derinliği | 42 mm |
Ölçü (G x Y x U) | 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 270 g |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |