GS 61/6.2,200-S12
Çatal fotoelektrik sensör
Seri | 61 |
Fiziksel prensip | optik |
Uygulama | Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti |
Etiket genişliği, min. | 2 mm |
Etiket boşluğu, min. | 2 mm |
Ortam | şeffaf değil |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 940 nm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 30 mA |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Tür | Tanıtma girişi |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥8V |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | Etiket boşluğundaki anahtarlama sinyali |
Anahtarlama frekansı | 10.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,05 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Tanıtma sırasında maks. bant hızı | 20 m/min |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 200 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Çatal |
Ağız genişliği | 3 mm |
Ağız derinliği | 41 mm |
Ölçü (G x Y x U) | 11 mm x 30 mm x 60 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC |
Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
Net ağırlık | 70 g |
Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 siyah, RAL 9005 |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 3 Adet |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |