GS 21/4 G,5000
Çatal fotoelektrik sensör
Seri | 21 |
Fiziksel prensip | optik |
Uygulama | Küçük parçaların tespiti |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Besleme gerilimi UB | 21,6 ... 26,4 V, DC |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,5 ms |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
İletken sayısı | 3 damarlı |
Ağız genişliği | 8 mm |
Ağız derinliği | 17 mm |
Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 25 mm x 49 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 120 g |
LED sayısı | 1 Adet |
Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |