GS 06/66-2
Çatal fotoelektrik sensör
Seri | 6 |
Fiziksel prensip | optik |
Etiket genişliği, min. | 2 mm |
Etiket boşluğu, min. | 2 mm |
Ortam | şeffaf değil |
Işık kaynağı | LED |
Besleme gerilimi UB | , DC |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör |
Anahtarlama elemanı | Transistör |
Tepki verme süresi | 0,0625 ms |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
İletken sayısı | 4 damarlı |
Ağız genişliği | 2 mm |
Ağız derinliği | 40 mm |
Ölçü (G x Y x U) | 14 mm x 34,5 mm x 60 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 125 g |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |