GS 06/66-2-S8

Çatal fotoelektrik sensör

Ürün numarası: 50039565

Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
GS 61/6-S8
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası: 50110110
  • Seri: 61
  • Fiziksel prensip: optik
  • Ağız derinliği: 41 mm
  • Ağız genişliği: 3 mm
Ürün numarası: 50110110
GS 63B/6-S8
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası: 50128011
  • Seri: 63
  • Fiziksel prensip: optik
  • Ağız derinliği: 61 mm
  • Ağız genişliği: 3 mm
Ürün numarası: 50128011
Seri 6
Fiziksel prensip optik
Etiket genişliği, min. 2 mm
Etiket boşluğu, min. 2 mm
Ortam şeffaf değil
Işık kaynağı LED
Besleme gerilimi UB , DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör
Anahtarlama elemanı Transistör
Tepki verme süresi 0,0625 ms
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ağız genişliği 2 mm
Ağız derinliği 40 mm
Ölçü (G x Y x U) 14 mm x 34,5 mm x 60 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 80 g
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf