GK 14/24 L
Çatal sensörü kapasitif
Seri | 14 |
Fiziksel prensip | kapasitif |
Uygulama | Şeffaf etiketlerin tespiti Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti |
Etiket genişliği, min. | 10 mm |
Etiket boşluğu, min. | 2 mm |
Ortam | şeffaf |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 200 mA |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | Etiket boşluğundaki anahtarlama sinyali, değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | Etiket boşluğundaki anahtarlama sinyali, değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 5.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,1 ms |
Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Konnektör çıkışı | yatay (bant gidişine paralel) |
Yapı şekli | Çatal |
Ağız genişliği | 1 mm |
Ağız derinliği | 85 mm |
Ölçü (G x Y x U) | 24 mm x 36,5 mm x 110 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Net ağırlık | 175 g |
Gövde rengi | Kırmızı kırmızı, RAL 3000 |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj braketi vida dişi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 3 Adet |
Kumanda elemanları | Çok geçişli potansiyometre |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -10 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |