GF-LB-SS-830-SF

Cam fiber optikler tek yön çalışma

Ürün numarası: 50142352

Seri GF
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Gönderim ve alım fiberi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon ısıya dayanıklı
Açılma açısı 65 °
Işın demeti çıkışı Lensle yandan
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Cam
aktiver Faserdurchmesser 7 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 4,5 mm
Net ağırlık 196 g
Malzeme baş Paslanmaz çelik
Tür Cam fiber optikler (GF)
Lif uzunluğu 3.000 mm
Malzeme lif kılıfı Paslanmaz çelik
Sensör başı bağlantısı Ø 10 mm
en küçük bükme yarıçapı (sabit) R40
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R40
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 20 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Hayır
Döşeme standart
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 300 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Veri sayfası - pdf