GF-LB-SI-610-SD
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Seri | GF |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Gönderim ve alım fiberi |
Uygulama alanı | Yağ ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır |
Özel versiyon | ısıya dayanıklı |
Işın demeti çıkışı | Lenssiz yandan |
Lif çekirdeği | Çoklu lif çekirdek |
Malzeme lif çekirdeği | Cam |
aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
Yapı şekli | Silindirik |
Dış çap | 4,5 mm |
Malzeme baş | Paslanmaz çelik |
Tür | Cam fiber optikler (GF) |
Lif uzunluğu | 1.000 mm |
Malzeme lif kılıfı | Silikon |
Sensör başı bağlantısı | Ø 6 mm |
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu | 20 mm |
Döşeme | standart |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 180 °C |
Gümrük taife numarası | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |