GF-ETG-SI-310-IQ
Cam fiber optikler sensörü
Seri | GF |
Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
Uygulama alanı | Yağ ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır |
Özel versiyon | ısıya dayanıklı |
Açılma açısı | 65 ° |
Işın demeti çıkışı | ön tarafta |
Lif çekirdeği | %50 / %50 bölünmüş lif düzenlemesi Çoklu lif çekirdek |
Malzeme lif çekirdeği | Cam |
aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
Yapı şekli | Silindirik |
Dış çap | 3 mm |
Malzeme baş | Paslanmaz çelik |
Tür | Cam fiber optikler (GF) |
Lif uzunluğu | 1.000 mm |
Malzeme lif kılıfı | Silikon |
Sensör başı bağlantısı | Ø 3 mm |
en küçük bükme yarıçapı (sabit) | R40 |
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R40 |
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu | 10 mm |
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi | Hayır |
Döşeme | standart |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 180 °C |
Gümrük taife numarası | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |