GF-ETG-BR-710-SU

Cam fiber optikler sensörü

Ürün numarası: 50126494

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
GF-ETG-SS-710-SU
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası: 50126493
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • Lif uzunluğu: 1.000 mm
  • Malzeme lif kılıfı: Paslanmazçelik
  • Yapışekli: Silindirik
Ürün numarası: 50126493
Seri GF
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon ısıya dayanıklı
Açılma açısı 65 °
Işın demeti çıkışı 90° bükülmüş
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Cam
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 6 mm
Malzeme baş Alüminyum
Tür Cam fiber optikler (GF)
Lif uzunluğu 1.000 mm
Malzeme lif kılıfı Nikelli pirinç
Sensör başı bağlantısı Ø 4,5 mm
en küçük bükme yarıçapı (sabit) R40
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R40
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 5 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Hayır
Döşeme standart
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 160 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Veri sayfası - pdf