GF-ETB-SS-305-SM
Cam fiber optikler sensörü
Seri | GF |
Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
Uygulama alanı | Genel uygulamalar |
Özel versiyon | ısıya dayanıklı |
Açılma açısı | 60 ° |
Işın demeti çıkışı | ön tarafta |
Lif çekirdeği | Çoklu lif çekirdek |
Malzeme lif çekirdeği | Cam |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Yapı şekli | Silindirik |
Dış çap | 2,9 mm |
Net ağırlık | 23 g |
Malzeme baş | Paslanmaz çelik |
Tür | Cam fiber optikler (GF) |
Lif uzunluğu | 500 mm |
Malzeme lif kılıfı | Paslanmaz çelik |
Sensör başı bağlantısı | M3 |
en küçük bükme yarıçapı (sabit) | R23 |
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R23 |
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu | 23 mm |
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi | Evet |
Döşeme | standart |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 250 °C |
Gümrük taife numarası | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |