GF-ETB-SS-305-S50M

Cam fiber optikler sensörü

Ürün numarası: 50143522

Seri GF
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon ısıya dayanıklı
Açılma açısı 65 °
Işın demeti çıkışı ön tarafta
Lif çekirdeği Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Cam
aktiver Faserdurchmesser 1,6 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 3,8 mm
Malzeme baş Paslanmaz çelik
Tür Cam fiber optikler (GF)
Lif uzunluğu 500 mm
Malzeme lif kılıfı Paslanmaz çelik
Sensör başı bağlantısı M3
en küçük bükme yarıçapı (sabit) R23
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R23
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 50 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Evet
Döşeme standart
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 250 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Kullanma talimatı - pdf