FRKR 95/44-350 L

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50034514

Icon Icon Icon
Seri 95
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,005 ... 0,35 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,02 ... 0,328 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,025 ... 0,3 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0,005 ... 0,5 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,02 ... 0,44 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,025 ... 0,35 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 660 nm
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 100 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 90 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Çok geçişli mil
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf