FRKR 92/4-300 S

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50021764

Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
KD 095-4
Kablo soketi
Ürün numarası: 50031324
  • Bağlantı1: Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı2: Vidalıterminal
  • Versiyon: açılı, dişi
  • Kutup sayısı: 4 Adet
Ürün numarası: 50031324
HT25C.S/4P-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50134239
  • Seri: 25C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,5 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50134239
Seri 92
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,005 ... 0,3 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,015 ... 0,28 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,02 ... 0,26 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0,005 ... 0,44 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,015 ... 0,39 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,02 ... 0,36 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 100 ms
Bağlantı türü Standart konnektör
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 6 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 140 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı I
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf