FRK 93/44-60

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50021132

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
FRK 93/44-60.2
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50106098
  • Seri: 93
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,03 ... 0,065 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50106098
Seri 93
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Özel versiyon V optik
İşletme bölgesi 0,015 ... 0,06 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0,015 ... 0,075 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Odak sabit
Besleme gerilimi UB 10 ... 35 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 250 Hz
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
İletken sayısı 5 damarlı
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 60 mm x 44,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 170 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı I
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm EN 60947-5-2 (Almanca sürümü)
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf