FRK 92/4-300 S

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50011213

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
FRKR 92/4-300 S
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50021764
  • Seri: 92
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,3 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50021764
Seri 92
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,005 ... 0,3 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,015 ... 0,28 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,02 ... 0,26 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0,005 ... 0,44 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,015 ... 0,39 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,02 ... 0,36 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 100 ms
Bağlantı türü Standart konnektör
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 6 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 140 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı I
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf