FRK 92/3-300 L Ex
Arka plan bastırmalı sensör
Seri | 92 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Özel versiyon | Ex korunmuş |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,03 ... 0,3 m |
İşletme bölgesi, gri %18 | 0,04 ... 0,25 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,04 ... 0,22 m |
Sınır mesafesi | 0,03 ... 0,3 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
LED grubu | 1 |
Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
Besleme gerilimi UB | 5,5 ... 13 V, DC |
Anahtarlama frekansı | 60 Hz |
Tür | NAMUR |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 140 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
Eski cihaz kategorisi | 2 |
Ex cihaz grubu | II |
Ex-Zone | 1 21 |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | Ex |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |