FRK 78/7-800-24-48V
Arka plan bastırmalı sensör
Seri | 78 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
İşletme bölgesi | 0,05 ... 0,8 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Besleme gerilimi UB | 24 ... 48 V, AC/DC |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Röle, NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 20 Hz |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 6 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
Net ağırlık | 600 g |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | I |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |