FIS 6170

Mobil 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50115068

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
IT 1920i DPM-3
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası: 50138136
  • Seri: IT19xx
  • Arayüz: PS/2
  • Kod türleri okunabilir: 2/5 aralıklı
  • Modül boyutu, maks.: 0,076 ... 0,508 mm
Ürün numarası: 50138136
Seri FIS6170
içeriği USB kablosu
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Diğerleri talep üzerine
Doğrudan işaretli 2D kodu
EAN 8/13
GS1 veri çubuğu
Mikro PDF
Mikro QR
PDF417
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
İlaç kodu
Okuma mesafesi 0 ... 51 mm
Işık kaynağı LED, kırmızı / beyaz
LED grubu 1
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 1.024 px
Barkod kontrastı (PCS) 20 %
Modül boyutu 0,127 mm
Besleme gerilimi UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Güç tüketimi, maks. 2,5 W
Tür USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Ölçü (G x Y x U) 63 mm x 180 mm x 114 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Net ağırlık 204 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 65 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 5 ... 95 %
Düşme yüksekliği 1,8 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 41
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Konfigürasyon yazılımı - zip
USB sürücü - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf