FBPS 607i 07 SM 110 D
Barkod konumlandırma sistemi
Seri | FBPS 600i |
İşlevler | Emniyetli pozisyon tespiti |
SIL | 3, EN 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
PFHD | < 9,5E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
Kategori | 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
MTTF | 64 Yıllar |
Hataya tepki süresi | 10 ms (yapılandırılabilir) |
Odak derinliği | 50 ... 170 mm |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca |
Gönderme sinyali şekli | sürekli |
Işın demeti çıkışı | yandan |
Ölçüm aralığı | 0 ... 10.000.000 mm |
Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0,15 mm |
Ölçüm değerinin çıkışı | 1 ms |
Travers oranı maks. | 10 m/s |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -25 ... 25 % |
Akım tüketimi, maks. | 350 ... 400 mA |
Güç tüketimi, maks. | 8,5 W |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi, yapılandırılabilir (emniyetli değil) |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı, yapılandırılabilir (emniyetli değil) |
Tür | 2 kanallı standart SSI |
İşlev | Proses |
Tür | USB |
İşlev | Bakım Entegre internet sunucusu üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
Konnektör çıkışı | alt |
İşlev | Fonksiyonel topraklama (FE) Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | XD1 PWR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | SSI Kanal A |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | B kodlu |
İşlev | SSI Kanal B |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | B kodlu |
İşlev | Bakım arayüzü |
Bağlantı türü | USB |
Konnektör tipi | USB 2.0 Mini-B |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 540 g |
Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar Montaj braketi arka taraf Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | Ekran LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -5 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -35 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |