FBPS 607i 07 SM 100 H

Barkod konumlandırma sistemi

Ürün numarası: 50140956

Icon Icon
Seri FBPS 600i
İşlevler Emniyetli pozisyon tespiti
Isıtma
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1:2015
PFHD < 9,5E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, ISO / EN ISO 13849-1:2015
Kategori 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015
MTTF 64 Yıllar
Hataya tepki süresi 10 ms (yapılandırılabilir)
Odak derinliği 50 ... 170 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca
Gönderme sinyali şekli sürekli
Işın demeti çıkışı yandan
Ölçüm aralığı 0 ... 10.000.000 mm
Üretilebilirlik (1 Sigma) 0,15 mm
Ölçüm değerinin çıkışı 1 ms
Travers oranı maks. 10 m/s
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
Akım tüketimi, maks. 1.000 ... 1.100 mA
Güç tüketimi, maks. 24 W
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi, yapılandırılabilir (emniyetli değil)
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı, yapılandırılabilir (emniyetli değil)
Tür 2 kanallı standart SSI
İşlev Proses
Tür USB
İşlev Bakım
Entegre internet sunucusu üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Konnektör çıkışı yandan
İşlev Fonksiyonel topraklama (FE)
Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı XD1 PWR
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev SSI Kanal A
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama B kodlu
İşlev SSI Kanal B
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama B kodlu
İşlev Bakım arayüzü
Bağlantı türü USB
Konnektör tipi USB 2.0 Mini-B
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Malzeme gövde Metal
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 540 g
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
Montaj braketi arka taraf
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -35 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -35 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 90 %
Koruma sınıfı IP 65, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
USB sürücü - BPS Tools V4.0 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - TÜV Süd NRTL - pdf
Onarım kiti - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf