ET412B.1/2
Enerjik ışık sensörü
Seri | 412B |
Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,004 ... 0,54 m |
İşletme bölgesi, gri %50 | 0,007 ... 0,46 m |
İşletme bölgesi, gri %18 | 0,008 ... 0,3 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,01 ... 0,22 m |
Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,004 ... 0,66 m |
Sınır mesafesi, gri %50 | 0,007 ... 0,57 m |
Sınır mesafesi, gri %18 | 0,008 ... 0,37 m |
Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,01 ... 0,285 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 660 nm |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 36 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 20 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,5 ms |
Hazırlık gecikmesi | 60 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 3 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,34 mm² |
Ölçü (Ø x U) | 12 mm x 51 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M12 x 1 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Pirinç, kromlu |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 100 g |
Gövde rengi | gümüş |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |