ET23/2X-M8
Enerjik ışık sensörü
Seri | 23 |
Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0 ... 0,56 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,025 ... 0,22 m |
Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0 ... 0,7 m |
Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,02 ... 0,29 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Ayarlama aralığı | 60 ... 560 mm |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 645 nm |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
Tepki verme süresi | 1 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC-ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 10 g |
Gövde rengi | Kırmızı siyah |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
Kumanda elemanının işlevi | Tarama aralıkların ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |