ESB200-4TR-C
ACİL DURDURMA butonu
Seri | ESB200 |
Tür | ACIL DURDURMA komut cihazı, EN ISO 13850, EN60947-5-5 |
İşlevler | Korumalı cıvatalı bağlantı Pozisyona bağlı ACİL DURDURMA komut girişi Yeniden başlatma fonksiyonu (döner düğme veya anahtar üzerinden) |
SIL | 3 adede kadar, IEC 61508 |
Performans Düzeyi (PL) | ila e, EN ISO 13849-1 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | maks. 4 (kablolamaya göre), EN ISO 13849 |
B10d | 600.000 Periyot sayısı |
Kullanım ömrü kontağı | 20.000.000 Anahtarlama devir. |
Koruma devresi | Kısa devre koruması |
DC 13 için kullanım kategorisi | Ue/Ie: 24 V / 2,5 A, 48 V / 1,3 A, 125 V / 0,6 A, 250 V /0,3 A, EN 60947-5-1 |
AC 15 için kullanım kategorisi | Ue/Ie: 24 V / 6 A, 48 V / 6 A, 120 V / 6 A, 250 V / 6 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1 |
Kontak donanımı | 2NC + 1NO |
Kontakt ağzı | zorlamalı geçirme |
Kısa devre koruması | 500 V, 10 A, tip gG/gL, IEC 60269-1 |
Ölçüm yalıtım gerilimi | 600 V AC/DC |
Geleneksel termik akım, maks. | 10 A |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Kablo girişi sayısı | 5 Adet |
İşlev | Kontak bağlantısı |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 6 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,5 mm² ila 2 x 2,5 mm², esnek kablo |
Ölçü (G x Y x U) | 80 mm x 102,3 mm x 72 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner |
Malzeme elektrik kontağı | Gümüş alaşımı |
Net ağırlık | 240 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1023 siyah |
Montaj braketi türü | Duvar montaj braketi Geçiş montaj braketi |
Kablo girişi türü | M16 x 1,5 |
Montaj durumu | istediğiniz şekilde |
Anahtar tipi | ACİL DURDURMA komut cihazı, EN ISO 13850 |
Anahtarlama prensibi | Yavaş kontakt |
Mekanik kullanım ömrü | 300.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1 |
Aktüatör sıklığı, maks. | 3.600 Saatte, IEC 60947-5-1 |
Aktüatör türü | ACİL DURDURMA butonu, kırmızı |
Aktüatör gücü sensörü | 25 N |
Malzeme sensörü | Plastik |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 14.0 | 27371244 |
ECLASS 15.0 | 27371244 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 10.0 | EC002034 |