ERS200-M1C3-M20-HLR
ACİL DURDURMA halat anahtarı
Seri | ERS200 |
Tür | ACIL DURDURMA komut cihazı, EN ISO 13850, EN60947-5-5 |
İşlevler | Devre bağlama noktası indikatörü yardımı ile kolayca halatlı ayar Konumdan bağımsız ACİL DURDURMA komut girişi Yeniden başlatma fonksiyonu (göstergeli yeniden başlatma düğmesi) Zorla açılan kontaklar sayesinde iki taraftan kenetlenir |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 Periyot sayısı |
DC 13 için kullanım kategorisi | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
AC 15 için kullanım kategorisi | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Kontak donanımı | 2NC |
Kontakt ağzı | zorlamalı geçirme |
Kısa devre koruması | 500 V, 10 A, tip aM, IEC 60269-1 |
Ölçüm yalıtım gerilimi | 500 V AC, 600 V DC |
Geleneksel termik akım, maks. | 10 A |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Kablo girişi sayısı | 3 Adet |
İşlev | Kontak bağlantısı |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,5 mm² ila 2 x 2,5 mm², esnek kablo |
Ölçü (G x Y x U) | 56 mm x 47,8 mm x 129 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | ZAMAK |
Malzeme elektrik kontağı | Gümüş alaşımı |
Net ağırlık | 268 g |
Gövde rengi | Kırmızı gri |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Kablo girişi türü | M20 x 1,5 |
Montaj durumu | Halat ekseninde |
Anahtar tipi | ACİL DURDURMA komut cihazı, EN ISO 13850 |
Anahtarlama prensibi | Yavaş kontakt |
Mekanik kullanım ömrü | 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 6047-5-1 |
Aktüatör sıklığı, maks. | 600 Saatte, IEC 6047-5-1 |
Aktüatör, harici | Halat |
Aktüatör, halat uzunluğu, maks. (20 °C sıcaklık farkında) | 24 m |
Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık | 83 N |
Aktüatör gücü (zorlamalı ayırmada çıkarma) | 90 N |
Aktüatör gücü (azalma) | 63 N |
Aktüatör yönleri | uzunlamasına eksende |
Zorunlu ayırmadaki aktüatör yolu | 8 mm |
Aktüatör türü | Halat |
Kilidi açma türü | Başlatma düğmesi (çekin) |
Malzeme baş | Plastik |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Sertifikasyonlar | IMQ c UL US |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27270607 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371201 |
ECLASS 11.0 | 27371201 |
ECLASS 12.0 | 27371201 |
ECLASS 13.0 | 27371201 |
ECLASS 14.0 | 27371201 |
ECLASS 15.0 | 27371201 |
ETIM 5.0 | EC002033 |
ETIM 6.0 | EC002033 |
ETIM 7.0 | EC002033 |
ETIM 8.0 | EC002033 |
ETIM 9.0 | EC002033 |
ETIM 10.0 | EC002033 |