EI 1058-S10x20C-0360H-020R

Döner enkoder

Ürün numarası: 50140922

Icon Icon
Seri EI 1xxx
Tür Artan döner enkoder
Maks. çalışma hızı 6.000 r/min
Çözünürlük 360 p/r
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 5 ... 28 V, DC
Açık devre akımı 0 ... 150 mA
Anahtarlama frekansı 300.000 Hz
Tür HTL
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Kablo çıkışı radyal
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi gri
İletken sayısı 8 damarlı
İletken enine kesiti 0,14 mm²
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Flanş tipi Sıkma flanşı
Yapı şekli Şaft
Ebatlar (Ø x U) 10 mm
Ebatlar (Ø x U) 20 mm
İlk çalıştırma torku 0,5 N·m
Mil yükü - eksenel 60 N
Mil yükü - radyal 120 N
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Geçerli norm IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz)
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ECLASS 14.0 27270501
ECLASS 15.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
ETIM 9.0 EC001486
ETIM 10.0 EC001486
3D-CAD modeli - zip