EI 1058-S08x20C-1024H-020A
Döner enkoder
Seri | EI 1xxx |
Tür | Artan döner enkoder |
Maks. çalışma hızı | 6.000 r/min |
Çözünürlük | 1.024 p/r |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 5 ... 28 V, DC |
Açık devre akımı | 0 ... 150 mA |
Anahtarlama frekansı | 300.000 Hz |
Tür | HTL |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Kablo çıkışı | eksenel |
Malzeme kılıf | PVC |
Kablo rengi | gri |
İletken sayısı | 8 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,14 mm² |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Flanş tipi | Sıkma flanşı |
Yapı şekli | Şaft |
Ebatlar (Ø x U) | 8 mm |
Ebatlar (Ø x U) | 20 mm |
İlk çalıştırma torku | 0,5 N·m |
Mil yükü - eksenel | 60 N |
Mil yükü - radyal | 120 N |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Geçerli norm | IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1 |
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz) |
Gümrük taife numarası | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 14.0 | 27270501 |
ECLASS 15.0 | 27270501 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 10.0 | EC001486 |