E4-MP1-250
Sinyal kolon elemanı
Seri | E4 |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Bastırma tekniği |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 40 mm x 284 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Net ağırlık | 246 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj ünitesinin uygulanması | Ayak montajı |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | vidalanabilir / yatay |
Bilye modülü | 5 adet maks. |
Modül girişi | tek taraflı |
Uç kapak sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 66 |
Gümrük taife numarası | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |