E4-MH1

Sinyal kolon elemanı

Ürün numarası: 50130455

Icon Icon
Seri E4
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Bastırma tekniği
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 40 mm x 43 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 71 g
Gövde rengi siyah
Montaj ünitesinin uygulanması Yatay montaj
Montaj braketinin türü, tesis tarafı vidalanabilir / yatay
Bilye modülü 5 adet maks.
Modül girişi tek taraflı
Uç kapak sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 66
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
3D-CAD modeli - Cover - zip
3D-CAD modeli - Signaling column element - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf